??
CAD-Modellauswahl
K0320.16
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0320 - Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Drucstift aus POM, Edelstahl
Stückliste
K0320.16
BESTKIPP
Bestellnummer
K0320.16
POS
Position
D
Gewinde
M 16
D1
Durchmesser
7.5 mm
L
Länge
32 mm
H
Federweg
5.0 mm
T
Tiefe Innensechskant
6.0 mm
T1
Tiefe
2.5 mm
N
Nut
2.5 mm
S
Schlüsselweite
5.0 mm / inch
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
45.0 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
100 N
GEW
Gewicht ca.
0.0309 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840571
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions